??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1461110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1461110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG M63 EXI BL
DESCSHORT
Description short
Iskrobezpieczna dławnica kablowa (tworzywo sztuczne) VG Exi 4J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 4J Exi) proste, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) poliamid 6
DESCLONG
Description long
Dławnica kablowa wykonana za tworzywa sztucznego używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem. Odpowiednie do eksploatacji w strefach zagrożenia wybuchem.
GTIN
GTIN-Code
4050118267242
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP54
AAG623
wrench width 1
65 mm
AAG624
wrench width 2
65 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
44 mm
AAH509
min. sealing range
34 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
HB
AAQ325
type of protection
Ex e
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
80 °C
ABC354
thread length connection thread
18 mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC357
impact category
4 Joule
ABC359
for armored cables
No
ABC364
type of seal Ex
Other
BAA351
color
light-blue
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
blue
BAD656
Without halogens
No
BAD833
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
AAF040
Mass
0.079 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation