??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1461080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1461080000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VG M32 EXI BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exi 4J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 4J Exi) gerade, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118267211
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
42 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
42 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
25 mm
AAH509
min. Dichtwert
18 mm
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAQ325
Zündschutzart
Ex e
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
80 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
15 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
ABC357
Kategorie für die Schlageinwirkung
4 Joule
ABC359
für armierte Kabel
Nein
ABC364
Art der Dichtung Ex
sonstige
BAA351
Farbe
hellblau
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC255
Farbe
blau
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
AAF040
Masse
0.039 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation