??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1460050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1460050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG M20 EXE MS
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN
GTIN-Code
4050118266085
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG624
wrench width 2
22 mm
AAH508
max. sealing range
12 mm
AAH509
min. sealing range
3 mm
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC359
for armored cables
No
ABC364
type of seal Ex
Other
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
No
BAD833
Explosion protection categories for gases
AAF040
Mass
0.046 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus & Génération 3D