??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1450510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1450510000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-FC-SFP-KNOB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einbaugehäuse, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005) IP65, in geschlossenem Zustand
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbaugehäuse mit mehreren Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Ein Einbaugehäuse ist einfach zu montieren und mit einer Auswahl verschiedener Daten-, Signal- und Powermodulen bestückbar. Das kompakte Gehäuse schützt vor Schlägen und erfüllt nebenbei die Schutzart IP 65. Wahlweise ist das Einbaugehäuse mit einem Schloss bestückt, das sich per Schlüssel schließen lässt.
GTIN
4050118255454
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.323 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation