??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1446140000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1446140000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZQV 1.5N/R6.4/2 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Relais) nicht kürzbar, Polzahl: 2, 17.5 A, Raster in mm: 6.40, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Querverbinder wird zum Brücken von Anschlüssen eingesetzt. Er reduzieren die Verdrahtungszeit um bis zu 60 %.
GTIN
4050118251074
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation