??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1445970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1445970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/R12.8/10 BL
DESCSHORT
Description short
Złącze (przekaźnik) można przycinać na długość, Liczba biegunów: 10, 17.5 A, Raster w mm: 12.80, niebieski
DESCLONG
Description long
Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%.
GTIN
GTIN-Code
4050118250947
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation