??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1445940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1445940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/R12.8/10 SW
DESCSHORT
Description short
Propojka (relé) lze zkrátit na určitou délku, Počet pólů: 10, 17.5 A, Rozteč v mm: 12.80, černá
DESCLONG
Description long
Křížový konektor slouží k překlenutí připojení. To snižuje dobu zapojení až o 60%.
GTIN
GTIN-Code
4032248180301
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation