??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1435820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1435820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC MHP100 F 25
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Buchse, 25 mm², gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4050118240801
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
25 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
100 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAB202
Abisolierlänge
19 mm
AAF040
Masse
0.014 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation