??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1435610000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1435610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20M-RTI-CO-EOLP-S
DESCSHORT
Description short
Convertitore di misura termico, senza separazione galvanica, Ingresso: Temperatura, PT100, Uscita: 4-20 mA
DESCLONG
Description long
Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.
GTIN
GTIN-Code
4050118240528
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC218
EMC design present
Yes
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
No
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
BAB479
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
BAB480
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
BAD484
Output signal can be configured
Yes
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
analog output
4 ... 20 mA
AAF040
Mass
0.080 kg
BAB577
depth
114.324 mm
BAA020
height
112.523 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Preview - Generation