??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1435610000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1435610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ACT20M-RTI-CO-EOLP-S
DESCSHORT
Description short
Convertidor de medida de temperatura, Sin separación galvánica, Entrada [corta]: Temperatura, PT100, Salida [corta]: 4-20 mA
DESCLONG
Description long
Transmisor para la conversión de las señales de entrada de los sensores de temperatura en valores de medida analógicos.
GTIN
GTIN-Code
4050118240528
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC218
EMC design present
Yes
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
No
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
Yes
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
Yes
BAB479
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
BAB480
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
BAD484
Output signal can be configured
Yes
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
analog output
4 ... 20 mA
AAF040
Mass
0.080 kg
BAB577
depth
114.324 mm
BAA020
height
112.523 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90328900
URL
URL
Preview - Generation