??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1435610000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1435610000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ACT20M-RTI-CO-EOLP-S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, Ohne galvanische Trennung, Eingang: Temperatur, PT100, Ausgang: 4-20 mA
DESCLONG
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4050118240528
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
ABE313
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
ABE314
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Ja
ABE315
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Ja
BAB479
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-200 °C
BAB480
Messbereichsende (Temperatur/ des WTH-Eingangssignals)
850 °C
BAD484
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
BAD792
Analogausgang
4 ... 20 mA
AAF040
Masse
0.080 kg
BAB577
Tiefe
114.324 mm
BAA020
Höhe
112.523 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90328900
URL
URL
Preview - Generation