??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1435010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1435010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PM 2.7/2.6 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, желтый, Шаг в мм: 3.50, Напечатанные символы: пустой, Ширина: 2.6 mm, Высота: 2.7 mm
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4050118239768
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
2.600 mm
BAA020
height
2.700 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation