??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1429600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1429600000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CS1,6E14-12 SN I3,5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt (Leiterplattensteckverbinder)
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt für Leiterplattensteckverbinder.
GTIN
4008190030728
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Crimpanschluss
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC194
Verpackungsart
Schachtel
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
CuZn
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
0 kV
AAZ332
Stiftlänge
0 mm
AAZ337
Anzahl Leiteranschlüsse pro Pol
1
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungswerkzeug
AAZ341
Betätigungsrichtung
0 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0 mm²
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0 mm²
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ541
min. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
14
AAZ542
max. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
12
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
BAC818
Befestigungsart
gesteckt
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation