??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1421280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1421280000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) blau, Höhe: 34.35 mm, Breite: 2 mm, V-0, PA 66/6
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118225044
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
BAA020
Höhe
64 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation