??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1415750000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1415750000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 AL
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, 34.8 mm, Pochromovaný hliník (AL) Anodized aluminium, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118217308
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
34.8 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Preview - Generation