??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1413940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1413940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-7/8 5P
DESCSHORT
Description short
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 5, Codage: aucune, 7/8", 300 V
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
GTIN
GTIN-Code
4050118214772
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
9 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.075 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D