??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1413940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1413940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-7/8 5P
DESCSHORT
Description short
Adaptér snímač–akční člen, Počet pólů: 5, Kódování: žádná, 7/8", 300 V
DESCLONG
Description long
Adaptér pro distribuci a přenos elektrických signálů na následné periferní zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4050118214772
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
9 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.075 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation