??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1413930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1413930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-7/8 4P
DESCSHORT
Description short
Adattatore per sensori e attuatori, Numero di poli: 4, Codifica: nessuno, 7/8", 300 V
DESCLONG
Description long
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.
GTIN
GTIN-Code
4050118214932
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
9 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.072 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation