??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1403090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1403090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 RC TS35
DESCSHORT
Description short
Borne de raccordement de blindage, Diamètre de câble, max.: 13.5 mm, PA 66 GF 30
DESCLONG
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN
GTIN-Code
4050118205206
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.082 kg
BAB577
depth
55.6 mm
BAA020
height
67.525 mm
BAF016
width
36.09 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D