??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1403080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1403080000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 10-20 RC TS35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 20 mm, PA 66 GF 30, Direktmontage
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4050118205213
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.098 kg
BAB577
Tiefe
63.916 mm
BAA020
Höhe
67.525 mm
BAF016
Breite
38.343 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation