??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1403070000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1403070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 3-8 RC TS27
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 8 mm, PA 66 GF 30
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4050118204780
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
AAF040
Masse
0.061 kg
BAB577
Tiefe
50 mm
BAA020
Höhe
67.501 mm
BAF016
Breite
35 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation