??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1393080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1393080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PCB2-M12X-S-180
DESCSHORT
Description short
Conector macho redondo, instalación (sistema de conexión para circuito impreso) 2 piezas, M12, Número de polos: 8
DESCLONG
Description long
Conector redondo para la transmisión de corriente. El conector macho está soldado directamente a la placa de circuitos impresos. Diseño compacto con densidad de alta corriente.
GTIN
4050118194043
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Nickel/gold
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation