??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1392400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1392400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-4P-M8
DESCSHORT
Description short
Adapter czujnik-siłownik, Liczba biegunów: 4, kodowanie: M8 = żadna, Złącze żeńskie M8, Kołek M8, 30 V
DESCLONG
Description long
Adapter do dystrybucji i przesyłania sygnałów elektrycznych do urządzeń peryferyjnych znajdujących się za urządzeniem peryferyjnym.
GTIN
4050118192773
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation