??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1391680000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1391680000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOS 24VDC ACT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, Aktorvariante, 24 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz 3...33 V DC, 2 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118192070
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
2 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
33 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.500 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.031 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation