??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1391040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1391040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON COPL 254012/16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erdungsplatten (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 567 x 85.5 x 0.8 mm, Messing, glänzend, unbehandelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Erdungsplatte in abgewinkelter Form für den Einsatz von Metallverschraubungen in Kunststoffgehäusen und der Konstruktion von EMV-Anwendungen.
GTIN
4050118191141
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.066 kg
BAB577
Tiefe
85.5 mm
BAA020
Höhe
202.485 mm
BAF016
Breite
367.685 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation