??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1390350000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1390350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/R6.4/10 BL
DESCSHORT
Description short
Propojka (relé) lze zkrátit na určitou délku, Počet pólů: 10, 17.5 A, Rozteč v mm: 6.40, Modrá
DESCLONG
Description long
Křížový konektor slouží k překlenutí připojení. To snižuje dobu zapojení až o 60%.
GTIN
GTIN-Code
4050118190793
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation