??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1386520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1386520000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LXXX 15.00/06/90FR 4.5SN BK BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl: 6, Leiterabgangsrichtung: 90°, Zugbügelanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
GTIN
4050118186192
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Schraubanschluss
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
50 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
150 A
AAG644
Abtriebsgröße
1.2x6.5
AAH185
Bauhöhe
51.500 mm
AAP798
Anwendungsnorm
EAC; UR
AAT080
Polzahl
6
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
1000 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
1000 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
1000 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
8 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
8 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
8 kV
AAZ327
Rastermaß 1
15 mm
AAZ328
Rastermaß 2
15 mm
AAZ332
Stiftlänge
4.500 mm
AAZ333
Funktionstiefe
0 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungswerkzeug
AAZ341
Betätigungsrichtung
90 °
AAZ342
Leiteranschlussrichtung
0 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.500 mm²
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
35 mm²
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.500 mm²
AAZ346
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
35 mm²
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
4
AAZ353
empfohlener Bohrlochdurchmesser
1.600 mm
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.600 mm
AAZ355
empfohlene SMD-Lötpadgeometrie
1,6 x 4
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
1,2 x 1,2
AAZ360
untere Grenztemperatur
-50 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
120 °C
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ541
min. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
20
AAZ542
max. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
1
BAA020
Höhe
56 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA663
Funktionsbreite
0 mm
BAA675
Funktionshöhe
0 mm
BAB577
Tiefe
31 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAF016
Breite
105.500 mm
BAG640
Montageart
auf Leiterplatte
AAF040
Masse
0.179 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation