??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1382940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1382940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM WO VIN 12/18 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 2.9 - 2.9 mm, 18 mm, Vinylfilm, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118185171
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2.900 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC624
max. Aderdurchmesser
6 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2.900 mm
BAD656
halogenfrei
Nein
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.588 kg
BAB577
Tiefe
0.08 mm
BAA020
Höhe
12 mm
BAF016
Breite
9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation