??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1352790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1352790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU II 3 LCF 280V/40KA
DESCSHORT
Description short
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación) sin contacto de aviso remoto, Tipo 2, Red de baja tensión: TN-C, AC, 230 V
DESCLONG
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.
GTIN
GTIN-Code
4050118157598
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
AAP898
construction size
3 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.420 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation