??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1351750000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1351750000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU I 1+1 LCF 280V/25KA
DESCSHORT
Description short
Protection contre la surtension (systèmes d’alimentation électrique) sans contact de télésignalisation, Sans courant de fuite, Type I + II, Réseau basse tension: Monophasé, IT avec N, IT sans N, TN, TT, I, II, III, IV, AC, 230 V
DESCLONG
Description long
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
GTIN
GTIN-Code
4050118158410
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
AAP898
construction size
4 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.576 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D