??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1351600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1351600000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VPU III R 48V/4KV AC/DC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) mit Fernmeldekontakt, Typ III, Netzform: Einphasig, AC/DC, 48 V, 68 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4050118158533
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
2.500 mm²
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAI847
Nennspannung (bei AC)
48 V
AAI848
Nennspannung (bei DC)
68 V
AAJ018
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm²
AAJ019
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
0.500 mm²
AAP898
Baugröße
1 TE
BAG640
Montageart
Einbauinstallation
AAF040
Masse
0.086 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation