??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1351530000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1351530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU II 3 R PV 1500V DC
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) s dálkovým kontaktem, Typ II, DC, 1500 V
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN
4050118158595
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
AAI848
nominal voltage (at DC)
1500 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
AAP898
construction size
3 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.411 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation