??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1351490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1351490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU I 2+0 R PV 600V DC
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) s dálkovým kontaktem, Typ I + II, III, IV, DC, 600 V
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN
GTIN-Code
4050118158625
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
AAI848
nominal voltage (at DC)
600 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
AAP898
construction size
4 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.491 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation