??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1350340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1350340000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/30 MC NE GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118154375
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
30 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
2.373 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAF016
Breite
5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation