??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1349140000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1349140000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAP WTL6/1 EN VGR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) verkehrsgrau, Höhe: 65 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118153606
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.004 kg
BAA020
Höhe
68.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation