??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1348590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1348590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VDATA CAT6
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4, двоичн., Количество сигналов: 4, ACAC/DC, 48 В, 1 A, прочее, Промежуточный штекер
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4050118153002
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
1 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
48 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.137 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation