??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1348590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1348590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VDATA CAT6
DESCSHORT
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4, binaire, Nombre des signaux: 4, AC/DC, 48 V, 1 A, divers, Connecteur intermédiaire
DESCLONG
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN
GTIN-Code
4050118153002
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
1 A
AAI848
nominal voltage (at DC)
48 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.137 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D