??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1341240050
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1341240050
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M12S-8S0.5U HW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) Stift, M12, Polzahl: 8, 0.5 m, Verschraubung: PG 9, 0.25 mm², PUR/ PVC
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.
GTIN
4050118145717
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB733
Leitungslänge
0.500 m
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAS496
Einschraubgewinde
M12
AAS497
Werkstoff der Aderisolation
PUR
BAA419
Aderquerschnitt
0.250 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF040
Masse
0.045 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation