??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1328120000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1328120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K21 EX RAL7001
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 125 x 80 x 57 mm, Powlekane proszkowo, Płytka kołnierzowa: Nie, wkręty M4 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4050118132908
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.484 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
93.203 mm
BAF016
width
125 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation