??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1327800000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1327800000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 85/54 4X3 AL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 85 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Anodized aluminium, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118132663
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAF040
Masse
0.006 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
54 mm
BAF016
Breite
85.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL
Preview - Generation