??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1324010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1324010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PCB-M12X-S-180
DESCSHORT
Description short
Круглый разъем, установка (система подключения печатной платы) 1-компон., M12
DESCLONG
Description long
Круглый соединитель для передачи тока. Вставной соединитель впаян непосредственно в печатную плату. Компактный дизайн с высокой плотностью тока.
GTIN
GTIN-Code
4050118127775
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
X-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Nickel/gold
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation