??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1324010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1324010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PCB-M12X-S-180
DESCSHORT
Description short
Kulatý zásuvný konektor, instalace (systém připojení DPS) 1dílný, M12
DESCLONG
Description long
Kruhový konektor pro proudový přenos. Zásuvný konektor je napájený přímo na DPS. Prostorově úsporné provedení s vysokou proudovou hustotou.
GTIN
GTIN-Code
4050118127775
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
X-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Nickel/gold
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation