??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1319080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1319080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WF 12/32
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à tige, Raccordement à tige, 120 mm², 1000 V, 269 A, Nombre de raccordements: 1, M 12, TS 32, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.
GTIN
GTIN-Code
4050118317220
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
269 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
269 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
8.610 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.102 kg
BAB577
depth
76.6 mm
BAA020
height
67 mm
BAF016
width
35.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D