??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1315430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1315430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-8DO-N
DESCSHORT
Description short
Modulo di uscita digitale (I/O) Modulo di uscita digitale, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, tramite il bus di sistema, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Modulo di uscita digitale per la trasmissione di segnali binari.
GTIN
4050118118704
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.086 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation