??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1315430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1315430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-8DO-N
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Digitales Ausgangs-Modul (I/O) Digitales Ausgangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Digitales Ausgangsmodul zur Übertragung von Binärsignalen.
GTIN
4050118118704
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.086 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation