??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1312980000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1312980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12S-5-TL
DESCSHORT
Description short
Круглый разъем, установка (система подключения печатной платы) M12, Количество полюсов: 5
DESCLONG
Description long
Круглый соединитель для передачи тока. Вставной соединитель впаян непосредственно в печатную плату. Компактный дизайн с высокой плотностью тока.
GTIN
GTIN-Code
4050118116151
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAC461
material of housing
Zink print cast
AAF040
Mass
0.010 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation