??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1312970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1312970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12B-5-TL
DESCSHORT
Description short
Złącze okrągłe, instalacja (system złącza płytki drukowanej) M12, Liczba biegunów: 5
DESCLONG
Description long
Okrągłe złącze do przesyłu prądu. Złącze wtykowe jest lutowane bezpośrednio na PCB. Kompaktowa konstrukcja z dużą gęstością prądu.
GTIN
GTIN-Code
4050118116410
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Female (socket)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation