??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1311880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1311880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 16IO 3W H Z
DESCSHORT
Description short
Modulo d'interfaccia con relè, LM2NZF 5.08mm, Molla autobloccante, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 3 fili, Indicatore di stato a LED per canale: No, Separazione per canale: No, Fusibile nel canale: No
GTIN
4050118114263
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
90 mm
BAH005
rated voltage
50 V
AAF040
Mass
0.170 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation