??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1309700000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1309700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBI-KTBI MOPL 3020 S2N
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon EBi (Essential Box industrial) 129 x 229 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304) unbehandelt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4050118112009
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
unbehandelt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAF040
Masse
0.350 kg
BAA020
Höhe
129 mm
BAF016
Breite
229 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation