??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1308250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1308250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 8AIO DP SD Z
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с клеммой, разъем, встроенный
DESCLONG
Description long
Модуль передачи как интерфейс с клеммами, соединителями и компонентами.
GTIN
GTIN-Code
4050118110364
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAF726
rated current
0.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
25
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
117 mm
BAH005
rated voltage
50 V
AAF040
Mass
0.173 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation